3023.280 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-mid; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel

De SIMPLEX-kunstofhamer uit de serie 3023 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / rubber met standvoet

De middelharde inzetcombinatie met standvoet (3202.2) is een verder ontwikkelde Halder besteller. Hij is zeer slijtvast, dempend en geurneutraal en gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers. Door zijn geniale vormgeving kan de hamer rechtop staan wat voor minder bukken zorgt en dus een betere houding bij het werken.

De grijze TPE-mid-inzetstukken (Serie 3203) hebben een gelijke slagkracht aan de zwarte inzetstukken. Hij laat geen ongewenste zwarte sporen na.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt en daarmee vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm. De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3023.282).

Productkenmerken:

  • Verderontwikkeling van de Halder-bestseller: Het rubberen inzetstuk met standvoet (3202.2) zorgt voor ergonomisch werken en minder bukken.
  • SIMPLEX-kunstofhamer in de inzetcombinatie TPE-mid (grijs, middelhard, slijtvrij) / rubber met standvoet (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast).
  • De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hogere breukvastheid zorgt.
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar spaart ook grondstoffen.
  • Verkrijgbaar in diameters D60mm en D80mm.
  • D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3023.282).

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, zetten van natuursteen

 

Deze hamer met de speciale inzetstukken "Stand-Up" zijn verwerkt in de behuizing

Dit artikel 3023.280 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-mid; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak Compositie rubber, met "Stand-Up" / TPE-mid; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel (EH 3023.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2875 g
Artikelnummer:
3023.280
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 2875 g
  • GTIN: 4030618312406
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • TPE-mid, grijs 
  • vlekt niet
  • Medium hard

Inzet 2

  • Rubbersamenstelling,  zwart, met "Stand Up"
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3023.280
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."