Bij deze SIMPLEX–kunststofhamer uit de serie 3007 zijn speciale inzetstukken D50mm in de behuizing D40mm ingebouwd. De grote slagvlakken maken een maximale bescherming voor het werken op kwetsbare werkstukken mogelijk
Dit model is aan beide kanten voorzien van een Superplastik-inzetstuk (3207.051). Deze Halder-bestseller is een middelhard kunststof inzetstuk en gemaakt van een zuiver materiaal. In vergelijking met gespoten plastic inzetstukken is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer
Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hogere breukvastheid
Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
Alle onderdelen van de SIMPLEX hamer zijn uitwisselbaar, dat is economischer en spaart ook grondstoffen
Productkenmerken:
Positionering en verstellen van lichte/kwetsbare werkstukken, prototype, meubelmontage, fineren, indrijven van pennen en bussen in kwetsbare omgeving, stoffeerder/zadelmaker, afkloppen van gestoffeerde meubels, splijten van gekapt hout met een wig
Dit artikel 3007.051 - SIMPLEX soft-face mallet, 50:40 Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers, 50 tot 40 Superplastic; met gietijzeren behuizing en hoogwaardige houten steel (EH 3007.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."