A thermoplastic elastomer, the SIMPLEX insert TPE-mid boasts a hardness of approx. 90 Shore A, making it an insert of medium hardness (comparable to the hardness of the rubber composition insert included in the 3202 series).
Unlike conventional rubber mallets, this grey insert does not leave behind any undesired black marring.
This special version has a head diameter of D50mm, but is built into a D40mm housing.
The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces and also keep the housing from causing scratches on the surfaces.
Product features:
For delicate materials, drywall construction, furniture assembly, window and door construction, joiner’s work, floor tiling
Dit artikel 3203.051 - SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 TPE-mid, grijs / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX inzetstuk, 50 tot 40 TPE-mid, grijs (EH 3203.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."