De SIMPLEX-slaginzet TPE-soft (Serie 3201) is een Thermoplast Elastomeer en met een hardheid van ca. 65 Shore A een van de zachtste inzetstukken in de SIMPLEX-Serie. Deze blauwe slaginzet is sterk dempend en daarmee voor zeer gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met conventionele rubberen hamers geen ongewenste slijtageresten na. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm.
Productkenmerken:
t.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden
Dit artikel 3201.030 - SIMPLEX-inzet TPE-soft, blauw / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet TPE-soft, blauw (EH 3201.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."