De SIMPLEX-slaginzet TPE-mid is een Thermoplast Elastomeer en is met een hardheid van 90 Shore A een middelharde slaginzet (vergelijkbaar met de hardheid van rubbersamenstelling-inzetstuk Serie 3202). Dit blauwe inzetstuk laat in vergelijking met conventionele rubberen hamers geen ongewenste zwarte slijtage achter. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm
Productkenmerken:
T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden
Dit artikel 3203.050 - SIMPLEX-inzet TPE-mid, grijs / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet TPE-mid, grijs (EH 3203.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."