3202.040 - SIMPLEX-inzet
Rubbersamenstelling, zwart.

De SIMPLEX inzet rubber compositie (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde inzet. Dit zwarte inzetstuk is verslijtarm, dempend en geurloos en gaat vele keren langer mee als conventionele rubberen hamers. Deze bestseller is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D100mm en ook als D60mm en D80mm met voetstuk (3202.2)

Productkenmerken:

  • SIMPLEX inzet rubber compositie
  • Zwart
  • Middelhard
  • Dempend
  • Geurloos 
  • Zeer verslijtarm
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D100mm en in D60mm en D80mm met "Stand-Up
  • Halder bestseller

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Dit artikel 3202.040 - SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart. / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart. (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Artikelnummer:
3202.040
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Gewicht: 65 g
  • GTIN: 4030618300977
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Rubbersamenstelling, zwart.
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3202.040
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."