3202.280 - SIMPLEX-inzet
Rubbersamenstelling,  zwart, met "Stand Up"

De zwarte SIMPLEX-slaginzet rubbersamenstelling (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde slaginzet. Hij is zeer verslijtarm, dempend en geurneutraal en gaat vele keren langer mee als een conventionele rubberen hamer. Deze bestsellers van Halder werd verder ontwikkeld: De rubberen inzet met voetstuk (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een ideale positie van de hamer en voor minder bukken, wat het werk wezenlijk ergnonmomischer maakt. Verkrijgbaar en combineerbaar met alle SIMPLEX-kunststofhamers in de maat D60mm en D80mm.

Productkenmerken:

  • Een verdere ontwikkeling van de Halder-bestseller: De rubber inzet met voetstuk (3202.2) zorgt voor efficiënt en licht werken, want u hoeft minder te bukken
  • SIMPLEX–slaginzet rubbersamenstelling
  • Zwart
  • Middelhard
  • Dempend
  • Geur neutraal
  • Zeer verslijtarm
  • Beschikbaar in de maat D60mm şi D80mm

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Dit artikel 3202.280 - SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling,  zwart, met "Stand Up" / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet Rubbersamenstelling,  zwart, met "Stand Up" (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Artikelnummer:
3202.280
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Gewicht: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Rubbersamenstelling,  zwart, met "Stand Up"
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3202.280
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."