De zwarte SIMPLEX-slaginzet rubbersamenstelling (Serie 3202) is met een hardheid van circa 95 Shore A een middelharde slaginzet. Hij is zeer verslijtarm, dempend en geurneutraal en gaat vele keren langer mee als een conventionele rubberen hamer. Deze bestsellers van Halder werd verder ontwikkeld: De rubberen inzet met voetstuk (3202.2) zorgt met zijn geniale vormgeving voor een ideale positie van de hamer en voor minder bukken, wat het werk wezenlijk ergnonmomischer maakt. Verkrijgbaar en combineerbaar met alle SIMPLEX-kunststofhamers in de maat D60mm en D80mm.
Productkenmerken:
Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3202.260 - SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up" / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet Rubbersamenstelling, zwart, met "Stand Up" (EH 3202.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."