3209.050 - SIMPLEX-inzet
Aluminium zilver.

De SIMPLEX-slaginzet zachtmetaal (Serie 3209) is een hard inzetstuk. Deze zilverkleurig Inzet is tevens hitteongevoelig. Hij maakt zeer hard slaan mogelijk, nmaar zonder dat het werkstuk beschadigt zoals bij een klassieke loden hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm. Inzetstukken van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd!

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet zachtmetaal
  • Zilverkleurig
  • Hard
  • Hitte ongevoelig
  • Vervangt conventionele loden hamers
  • Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm
  • Mag niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd!

Toepassingsgebied

Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden

Dit artikel 3209.050 - SIMPLEX-inzet Aluminium zilver. / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet Aluminium zilver. (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
250 g
Artikelnummer:
3209.050
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Gewicht: 250 g
  • GTIN: 4030618301240
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Aluminium zilver.
  • hard 
  • hittebestendig
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3209.050
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."