De SIMPLEX-slaginzet zachtmetaal (Serie 3209) is een hard inzetstuk. Deze zilverkleurig Inzet is tevens hitteongevoelig. Hij maakt zeer hard slaan mogelijk, nmaar zonder dat het werkstuk beschadigt zoals bij een klassieke loden hamer. Deze inzetstukken zijn beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm. Inzetstukken van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd!
Productkenmerken:
Hoge impact, richten, stempelmakerij, installatiebouw, assemblage,reparatie en onderhoud werkzaamheden
Dit artikel 3209.040 - SIMPLEX-inzet Aluminium zilver. / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-inzet Aluminium zilver. (EH 3209.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."