3718.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
TPE-soft / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel 

De SIMPLEX-Serie 3718 beschikt over de inzetcombinatie TPE-soft / Nylon

Het blauwe TPE-soft–inzetstuk (Serie 3201) is het zachtste inzetstuk in de SIMPLEX-Serie, sterk dempend en daardoor geschikt voor het werken op gevoelige oppervlakken. Laat in vergelijking met reguliere rubberen hamers geen ongewenste zwarte sporen na

Het Nylon-inzetstuk (Serie 3208) biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Hij is gemaakt van een extreem zuiver materiaal. In vergelijking met spuitgegoten kunststof inzetten is hij daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer en versplintert zelfs niet bij mintemperaturen. Daarmee is hij olie- en vetbestendig

De zwarte, versterkte gietijzeren behuizing zorgt door zijn dikkere wandsterkte voor een hogere stabiliteit. Het verhoogde gewicht maakt een hogere slagkracht mogelijk

De zeer stabiele en duurzame glasvezelsteel zorgt voor een hoge breukvastheid. Hij is ergonomisch gevormd en beschikt over een antislip-greep. Hij beschikt over een glad oppervlak en is anorganisch (niet gevoelig voor vocht)

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen

Deze uitvoering is verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / Nylon (wit, hard, zeer slijtvast, geen versplintering, ook niet bij mintemperaturen, olie- en vetbestendig)
  • Versterkte gietijzeren behuizing met hoge stabiliteit
  • Zeer stabiele, duurzame glasvezelsteel met antislip-greep
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

Aanpassen van werkstukken, assemblage van werkstukken met scherpe hoeken, montage behuizingen, stempelmakerij, installatiebouw, hal constructies, staal constructies, beursbouw, plaatbewerking, reparatie en onderhoud werkzaamheden

Dit artikel 3718.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-soft / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel  / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Hamer TPE-soft / nylon; met versterkte gietijzeren behuizing en een fiberglas steel  (EH 3718.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
453 g
Artikelnummer:
3718.030
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Gewicht: 453 g
  • GTIN: 4030618305880
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • fiberglas steel met rubberen greep

Inzet 1

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht

Inzet 2

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer versterkt, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3718.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."