3019.050 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
TPE-soft / soft metal; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

Die SIMPLEX-Serie 3019 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Weichmetall.

Der blaue TPE-soft–Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie TPE-soft (blauw, zacht, slijtvrij) / zachtmetaal (zilverkleurig, hard, ongevoelig voor hitte)
  • Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin

Dit artikel 3019.050 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-soft / soft metal; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak TPE-soft / soft metal; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3019.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
Artikelnummer:
3019.050
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1200 g
  • GTIN: 4030618305668
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht

Inzet 2

  • Aluminium zilver.
  • hard 
  • hittebestendig

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3019.050
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."