3003.080 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
TPE-mid; met gietijzeren behuizing en  een houten steel van hoge kwaliteit

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3003 ist aan beide zijden voorzien van TPE-mid-slaginzetstukken..

Deze middelharde, grijze slaginzetten (Serie 3203) maken een slagkracht mogelijk die vergelijkbaar is met de zwarte rubberen inzetstukken (Serie 3202). Hij laat geen ongewenste zwarte afdrukken achter.

Gietijzeren behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend.

Dankzij het slimme SIMPLEX-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D30mm tot D80mm. De uitvoering D80mm is ook verkrijgbaar met een extra korte steel (art. 3003.082).

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer met aan beide zijden TPE-mid-inzetstukken (grijs, middelhard, slijtvast).
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend.
  • Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm.
  • De uitvoering D80mm is ook met extra korte steel verkrijgbaar (3003.082).

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Dit artikel 3003.080 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-mid; met gietijzeren behuizing en  een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak TPE-mid; met gietijzeren behuizing en  een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3003.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2745 g
Artikelnummer:
3003.080
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 2745 g
  • GTIN: 4030618312284
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • TPE-mid, grijs 
  • vlekt niet
  • Medium hard

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3003.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."