De SIMPLEX-Serie 3039 beschikt over de inzetcombinatie TPE-mid / zachtmetaal
Het grijze TPE-mid-inzetstuk (Serie 3203) maakt een vergelijkbare slagkracht mogelijk als de zwarte rubberen slaginzet, er blijft geen ongewenste zwarte afdruk achter
Het zilverkleurige zachtmetalen-inzetstuk (Serie 3209) is gemaakt van aluminium en is hard, ongevoelig voor hitte en vervangt een klassieke loden hamer
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm
Productkenmerken:
Stempelmakerij, installatiebouw, montering och reparationer inom fordonsindustrin
Dit artikel 3039.040 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-mid / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak TPE-mid / aluminium; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3039.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."