De SIMPLEX-Serie 3067 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Superplastik.
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig.
Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.
De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend.
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.
Productkenmerken:
Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw , timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw
Dit artikel 3067.050 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3067.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."