3067.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit

De SIMPLEX-Serie 3067 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Superplastik.

Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig.

Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer.

De gietijzeren behuizing beschikt over een geïntegreerde steelbeschermingshuls, die voor een hoge breukvastheid zorgt.

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend.

Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen.

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer in de inzetcombinatie Plastik (rood, hard, olie- en vetbestendig) / Superplastik (wit, middelhard, zeer duurzaam).
  • Behuizing van gietijzer met geïntegreerde steelbeschermingshuls en hoge breukvastheid.
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; De greep is dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Alle delen zijn uitwisselbaar / vervangbaar, daarmee is de hamer economischer en grondstoffen besparend.
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm.

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar assemblage, reparatie en onderhoud werkzaamheden, plaatbewerking, prefab-woningbouw , timmerwerkplaats, steigerbouw, tentenbouw

Dit artikel 3067.030 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak Plastic / superplastic; met gietijzeren behuizing en een houten steel van hoge kwaliteit (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
Artikelnummer:
3067.030
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Gewicht: 333 g
  • GTIN: 4030618302469
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzet 1

  • Plastic, rood.
  • hard 
  • olie en vet resistent
  • universeel

Inzet 2

  • superplastic, wit.
  • Medium hard
  • heel duurzaam
  • slijtvast

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3067.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."