3102.060 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
Rubber compositie; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel

De SIMPLEX-kunststofhamer uit de serie 3102 is aan beide zijden voorzien van rubberen slaginzetstukken

Dit middelharde rubberen slaginzetstuk (Serie 3202) is een absolutie bestseller. Hij ist zeer slijtvast, dempend en geurneutraal gaat veel langer mee dan reguliere rubberen hamers

De lichte Aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen en oppervlakken worden gewerkt

De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel is bij de greep dubbel gelakt alsmede vuilafstotend

Dankzij het slimme SIMPLEX – Principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar ook grondstoffen besparend

Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–kunststofhamer met aan beide zijden rubberen inzetstukken (zwart, middelhard, dempend, geurneutraal, slijtvast)
  • Extra lichte aluminium-behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren (ideaal voor gevoelige materialen)
  • Hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten steel; greep dubbel gelakt (vuilafstotend)
  • Alle delen zijn uitwisselbaar en daarmee economischer en grondstoffen besparend
  • Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm

Toepassingsgebied

Land- en tuinbouw, bestrating, trottoirbanden zetten, metselwerkzaamheden en trap stellen, schuttingbouw, steigerbouw, tentenbouw, prefab-woningbouw, timmerwerkplaats, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

Dit artikel 3102.060 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Rubber compositie; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-Ha­mers met zacht op­per­vlak Rubber compositie; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel (EH 3102.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
Artikelnummer:
3102.060
SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Gewicht: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • Rubbersamenstelling, zwart.
  • Medium hard
  • schokdemping
  • Reukloos
  • Weinig slijtage

Behuizing

  • aluminium AI
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3102.060
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."