De SIMPLEX-Serie 3167 beschikt over de inzetcombinatie Plastik / Superplastik
Het rode Plastik-inzetstuk (Serie 3206) is hard en daarmee olie- en vetbestendig
Het Superplastik-inzetstuk (Serie 3207) is een middelhard kunststof-inzetstuk van een extreem zuiver materiaal en daardoor wezenlijk slijtvaster en duurzamer
De extra lichte aluminium behuizing met geïntegreerde steelbeschermingshuls laat de gebruiker de slagkracht goed controleren. Hierdoor kan er met gevoelige materialen worden gewerkt
De hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houtsteel is bij de greep dubbel gelakt en hierdoor vuilafstotend
Dankzij het slimme Simplex-principe zijn alle componenten uitwisselbaar en vervangbaar. Dit is niet enkel economischer maar bespaart ook grondstoffen
Deze uitvoering is beschikbaar in de maten D30mm tot D60mm
Productkenmerken:
Positionering van lichte/kwetsbare werkstukken
Dit artikel 3167.050 - SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX-Hamers met zacht oppervlak Plastic / superplastic; met aluminium behuizing en hoogwaardige houten steel (EH 3167.)
Steel
Inzet 1
Inzet 2
Behuizing
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."