3711.080 - SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing

De versterkte SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3711) biedt een hoge stabiliteit dankzij dikkere wanden en stutten, wat vooral vereist is bij gebruik van SIMPLEX-koperinzetstukken. Het verhoogte gewicht maakt een hogere slachtkracht mogelijk. Hij beschikt over eene geïntegreerde steelbeschermhuls, die de steel voor misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn stevige poederlakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm. In versterkte gietstalen behuizing mogen enkel glasvezel stelen worden gemonteerd!

Productkenmerken:

  • Versterkte, SIMPLEX–gietstalen behuizing (zwart)
  • Dikkere wanddiktes en verstevigingen
  • Hoge stabiliteit
  • Ook geschikt voor het gebruik van koperen SIMPLEX-inzetstukken
  • Met geïntegreerde steelbeschermhuls
  • Hoge breukvastheid
  • Geen versplintering
  • Trillingsdempend
  • Met stevige poederlakbescherming
  • Zeer duurzaam
  • Beschikbaar voor de SIMPLEX-kunststofhamer D30mm tot D80mm
  • In een versterkte gietstalen behuizing mogen geen glasvezel stelen worden gemonteerd!

Dit artikel 3711.080 - SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX ver­sterk­te giet­ij­ze­ren be­hui­zing (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Artikelnummer:
3711.080
SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Gewicht: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiaal

Behuizing

  • smeedbaar gietijzer versterkt, zwart

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3711.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."