De versterkte SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3711) biedt een hoge stabiliteit dankzij dikkere wanden en stutten, wat vooral vereist is bij gebruik van SIMPLEX-koperinzetstukken. Het verhoogte gewicht maakt een hogere slachtkracht mogelijk. Hij beschikt over eene geïntegreerde steelbeschermhuls, die de steel voor misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn stevige poederlakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm. In versterkte gietstalen behuizing mogen enkel glasvezel stelen worden gemonteerd!
Productkenmerken:
Dit artikel 3711.060 - SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX versterkte gietijzeren behuizing (EH 3711.)
Behuizing
compleet met bout, moer en veerring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."