3122.030 - SIMPLEX aluminium behuizing

Het geringe gewicht van de SIMPLEX aluminium behuizing (serie 3122) maakt het mogelijk om met uiterste precisie te werken op kwetsbare werkstukken en materialen die gemakkelijk breken. De gebruiker regelt zelf de slagkracht. Een ander voordeel is dat de lichte kunststof hamer gemakkelijk kan worden meegenomen in de riem lus. De behuizing is robuust en trilling dempend, zeer duurzaam en biedt een uitstekende breukbestendigheid - niet in de laatste plaats dankzij de slijtvaste poedercoating. De behuizing is verkrijgbaar voor SIMPLEX kunststof hamers met zachte oppervlakken in de maten D30mm tot D60mm en wordt geleverd met een geïntegreerde beschermhuls voor de steel, die de steel beschermt in geval van misslaan. In de aluminium behuizing mogen geen koperen of aluminium inzetstukken worden geplaatst!

Door hoge precisie inzetstukken is het mogelijk een uiterst lichtgewicht-behuizing te leveren. Hamers met deze behuizing zijn nauwkeurig en geschikt voor werken op kwetsbare werkstukken.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–aluminiumbehuizing
  • Gering gewicht voor precies werken en gevoelige werkstukken / breukgevoelige materialen
  • De gebruiker bepaalt de slagkracht
  • Lichte kunststofhamer die aan de riemlus kan worden meegenomen
  • Met geïntegreerde steelbeschermingshuls
  • Hoge breukzekerheid
  • Geen versplintering
  • Trillingsdempend
  • Met duurzame poederlakbescherming
  • Zeer duurzaam
  • Beschikbaar voor de SIMPLEX-kunststofhamer D30mm tot D60mm
  • In aluminiumbehuizingen mogen geen koperen- of zachtmetalen inzetstukken worden gemonteerd!

Dit artikel 3122.030 - SIMPLEX aluminium behuizing / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX alu­mi­ni­um be­hui­zing (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
90 g
Artikelnummer:
3122.030
SIMPLEX aluminium behuizing
  • Ø: 30 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Gewicht: 90 g
  • GTIN: 4030618301363
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiaal

Behuizing

  • aluminium AI

Opmerkingen

compleet met bout en moer 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3122.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."