3908.050 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel

BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder

De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3908 ist aan beide zijden voorzien van Nylon. Dit witte inzetstuk is nog iets harder als de rode Celluloseacetaat-inzetstuk en ook slijtvast

De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technisch geavanceerde houder voor de inzetstukken

De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Zowel de inzetstukken als de steel zijn verwisselbaar

Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Productkenmerken:

  • BASEPLEX-kunststofhamer met aan beide zijden Nylon-slaginzetten (wit, slijtvast)
  • Instapproductlijn die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder
  • De basisbehuizing van hoogwaardig zinkgietwerk bevat een handvatbescherming en een technisch verfijnde houder voor de slaginzetten
  • Ergonomisch gevormde, gelakte houten steel
  • De slaginzet en de steel zijn uitwisselbaar
  • Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm

Toepassingsgebied

Veelzijdig toepasbaar, geschikt voor harde slagen

Dit artikel 3908.050 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep BA­SE­PLEX ha­mers met zacht op­per­vlak Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artikelnummer:
3908.050
BASEPLEX hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Gewicht: 940 g
  • GTIN: 4030618304135
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hout

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • olie en vet resistent

Behuizing

  • Gegoten zink
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3908.050
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
BASEPLEX soft-face mallet
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."