BASEPLEX is de instapproductlijn, die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Halder
De BASEPLEX-kunststofhamer uit de serie 3908 ist aan beide zijden voorzien van Nylon. Dit witte inzetstuk is nog iets harder als de rode Celluloseacetaat-inzetstuk en ook slijtvast
De behuizing is van hoogwaardig gietijzer en bevat een steelbeschermer en een technisch geavanceerde houder voor de inzetstukken
De houten steel is ergonomisch gevormd en gelakt. Zowel de inzetstukken als de steel zijn verwisselbaar
Verkrijgbaar in de maten D25mm tot D50mm
Productkenmerken:
Veelzijdig toepasbaar, geschikt voor harde slagen
Dit artikel 3908.025 - BASEPLEX hamer met zacht oppervlak Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel / (Ø: 25 mm) is een variant van de artikelgroep BASEPLEX hamers met zacht oppervlak Nylon / nylon met gietijzeren behuizing en houten steel (EH 3908.)
Steel
Inzetten
Behuizing
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."