De BASEPLEX-slaginzet Celluloseacetaat (Serie 3966) is met een hardheid van ca. 68 Shore D een harde slaginzet. Deze rode slaginzet is olie- en vetbestendig en beschikbaar in de maten D25mm tot D50mm
Productkenmerken:
Dit artikel 3966.030 - BASEPLEX inzet Cellulose acetaat, rood / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep BASEPLEX inzet Cellulose acetaat, rood (EH 3966.)
Inzet
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."