SU­PER­CRAFT hick­ory steel voor SU­PER­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak

EH 3566.

De SUPERCRAFT-houtstelen van de serie 3566 zijn gemaakt van Hickory hout, ergonomisch gevormd en gelakt. Hickory is een zeer langvezelig hout, wat enerzijds leidt tot een grote stabiliteit van de steel. Anderzijds breekt de steel nooit helemaal in tweeën, maar blijven beide stukken met elkaar verbonden. Dit voorkomt verwondingen door losschietende hamerkoppen. Deze stelen zijn te vervangen bij SUPERCRAFT kunststofhamers en SUPERCRAFT voorhamers met een lengte tot 900mm. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Uitbreidbaar, dus zeer economisch en zuinig

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige steel van Hickory hout voor SUPERCRAFT-kunststofhamers en SUPERCRAFT-voorhamers.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Gelakt.
  • Lange vezels, zeer stabiel.
  • Veilig (steel breken niet doormidden/in tweeën).
  • Uitbreidbaar, dus economischer en grondstoffen besparend.

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artikelnummer:
3566.081
SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Gewicht: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Artikelnummer:
3566.100
SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Gewicht: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3566. SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."