3566.030 - SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak

De SUPERCRAFT-houtstelen van de serie 3566 zijn gemaakt van Hickory hout, ergonomisch gevormd en gelakt. Hickory is een zeer langvezelig hout, wat enerzijds leidt tot een grote stabiliteit van de steel. Anderzijds breekt de steel nooit helemaal in tweeën, maar blijven beide stukken met elkaar verbonden. Dit voorkomt verwondingen door losschietende hamerkoppen. Deze stelen zijn te vervangen bij SUPERCRAFT kunststofhamers en SUPERCRAFT voorhamers met een lengte tot 900mm. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Uitbreidbaar, dus zeer economisch en zuinig

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige steel van Hickory hout voor SUPERCRAFT-kunststofhamers en SUPERCRAFT-voorhamers.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Gelakt.
  • Lange vezels, zeer stabiel.
  • Veilig (steel breken niet doormidden/in tweeën).
  • Uitbreidbaar, dus economischer en grondstoffen besparend.

Dit artikel 3566.030 - SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak / (Ø: 30 mm/35 mm) is een variant van de artikelgroep SU­PER­CRAFT hick­ory steel voor SU­PER­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikelnummer:
3566.030
SUPERCRAFT hickory steel voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Steel

  • hickory 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3566.030
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."