3508.240 - SUPERCRAFT inzetstuk, rond voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak

Deze nylon inzetstukken voor SUPERCRAFT-hamers (serie 3508.2) onderscheiden zich van de standaardserie door een afgerond slagoppervlak. Dit voorkomt beschadiging van het materiaal of afdrukken door randen. Deze inzetstukken van wit polyamide bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte en duurzaamheid. Ze bestaan uit geëxtrudeerd, extreem homogeen materiaal en zijn zeer hard met een hardheid van ca. 73 Shore D. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen. Ze zijn bestand tegen de hoge slagkracht van terugslagvrije hamers. Daarnaast zijn ze olie- en vetbestendig en worden ze ook gebruikt voor de doorslagen en kloppers van Halder.

Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D25mm, D30mm en D40mm.

Productkenmerken:

  • SUPERCRAFT – nylon slaginzetstuk (polyamide) .
  • Speciale vorm, afgeronde slagoppervlakken.
  • Voorkomt beschadigingen en afdrukken.
  • Wit, hard.
  • Zeer slijtvast.
  • Geen afsplinteringen, zelfs niet bij negatieve temperaturen.
  • Olie- en vetbestendig.
  • Verkrijgbaar in D25mm, D30mm en D40mm.

Dit artikel 3508.240 - SUPERCRAFT inzetstuk, rond voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak / (Ø: 40 mm) is een variant van de artikelgroep SU­PER­CRAFT in­zet­stuk, rond voor SU­PER­CRAFT hamer met zacht op­per­vlak (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Artikelnummer:
3508.240
SUPERCRAFT inzetstuk, rond voor SUPERCRAFT hamer met zacht oppervlak
  • Ø: 40 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Gewicht: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3508.240
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."