3011.169 - Vervangende schroef
behuizing voor SIMPLEX kloofbijl

gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
154,06 g
Artikelnummer:
3011.169
Vervangende schroef
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 50 mm x 25 mm x 25 mm
  • Gewicht: 154,06 g
  • GTIN: 4030618312666

Opmerkingen

compleet met bout, moer en veerring 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3011.169
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."