3210.750 - SIMPLEX axe blad
dunne vorm

Dit gesmede bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl is gepolijst en rond geslepen. Daardoor blijft de bijl niet in het hout steken en behoudt hij zijn splijtwerking

De slanke vorm van het bijlblad is ideaal voor het splijten van naaldhout

Door zijn gewicht van 930g draagt hij bij tot een hogere kopzwaarte, wat ten goede komt voor de splijtwerking. Die angebrachte kunststofhuls maakt het mogelijk om gebruik te maken van een SIMPLEX-behuizing

Dit bijlblad mag enkel in de gietstalen behuizing 3011.750 worden gemonteerd!

Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend

Productkenmerken:

  • Bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl
  • Gesmeed bijlblad met slanke vorm
  • Ideaal voor het splijten van naaldhout
  • Geslepen en gepolijst
  • Rondgeslepen, blijft daardoor niet in het hout steken
  • Gewicht van 930g zorgt voor hoge Topzwaarte en een goede splijtwerking van de splijtbijl
  • Kunststofhuls die het gebruik in een SIMPLEX-behuizing mogelijk maakt
  • Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend
  • Mag enkel in de gietijzeren behuizing 3011.750 worden gemonteerd!

Dit artikel 3210.750 - SIMPLEX axe blad dunne vorm / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX axe blad dunne vorm (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
930 g
Artikelnummer:
3210.750
SIMPLEX axe blad
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Gewicht: 930 g
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Materiaal

Inzet

  • Hoogwaardig staal, matrijsgesmeed en gehard
  • inclusief plastic houder

Opmerkingen

Gepatenteerd huis merk 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3210.750
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX splitting axe
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."