EH 3210.
Dit gesmede bijlblad voor de SIMPLEX-splijtbijl is gepolijst en rond geslepen. Daardoor blijft de bijl niet in het hout steken en behoudt hij zijn splijtwerking
De slanke vorm van het bijlblad is ideaal voor het splijten van naaldhout
Door zijn gewicht van 930g draagt hij bij tot een hogere kopzwaarte, wat ten goede komt voor de splijtwerking. Die angebrachte kunststofhuls maakt het mogelijk om gebruik te maken van een SIMPLEX-behuizing
Dit bijlblad mag enkel in de gietstalen behuizing 3011.750 worden gemonteerd!
Uitwisselbaar, zowel economisch als grondstoffen besparend
Productkenmerken:
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Inzet
Bijlkop 3210.750 mag alleen gemonteerd worden in de gietijzeren behuizing 3011.750!
Gepatenteerd huis merk
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."