3556.260 - Gedraaide kloofwig
inclusief transportkoffer uit kunststof

De massieve, gesmede wig maakt door de optimale verdraaiing van 20° een hoge splijtwerking mogelijk en schuwt knoestig hout niet.

Het slagvlak is geslepen en voorzien van een afschuining

Ondanks het gewicht van 3100g zorgen de zijdelings verzonken handgrepen voor een veilige grip en positionering van de wig in het te kloven hout.

Inkepingen voorkomen het terugspringen van de wig - zelfs in bevroren hout

De wig heeft een oranje poedercoating voor goede herkenbaarheid.

Een praktische Box van speciaal kunststof maakt veilig transport mogelijk.

Optimaal inzetbaar in combinatie met de SIMPLEX-voorhamer (Art.-Nr. 3007.160), de SIMPLEX-voorslaghamer (Art.-Nr. 3007.081-141) en moker (Art.-Nr. 3366.0S3-0S6).

Productkenmerken:

  • Massieve, gesmede splijtwig met hoge splijtwerking.
  • Gewicht 3100g
  • Verzonken handgrepen voor een goede houvast
  • Schuine groeven voorkomen terugveren, zelfs in bevroren hout
  • Oranje poedercoating voor goede herkenbaarheid
  • Optimaal inzetbaar met Halder voorslaghamer en SIMPLEX-splijthamer
  • Incl. Transportbox van kunststof

Toepassingsgebied

Voor het simpel en efficiënt splijten van 1 meter lang hout

 

Het beste te gebruiken in combinatie met de Simplex kloofbijl en de Simplex voorhamer.

Dit artikel 3556.260 - Gedraaide kloofwig inclusief transportkoffer uit kunststof / () is een variant van de artikelgroep Ge­draai­de kloof­wig inclusief transportkoffer uit kunststof (EH 3556.)

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Artikelnummer:
3556.260
Gedraaide kloofwig
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Gewicht: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02

Materiaal

  • hittebestendig staal,  gesmeed, gepolijst blad voorzien van schuine kanten

Opmerkingen

Sla stalen wiggen alleen aan met een hamer met plastic insert. Het slaan van staal op staal kan leiden tot versplintering.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3556.260
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."