3366.230 - SUPERCRAFT kunststof hamers
met trillingsdempend, ergonomische en gelakte hickory steel en ronde inzetstukken

In vergelijking met de standaard serie is deze serie (3366.2) aan één zijde voorzien van een afgerond slaginzetstuk. Dit voorkomt beschadiging van het materiaal of afdrukken door randen. De slaginzetstukken bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen maximale sterkte en duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van geëxtrudeerd extreem homogeen materiaal. In vergelijking met spuitgegoten plastic inzetstukken zijn deze inzetstukken veel slijtvaster en resistenter. Bovendien splintert het niet, zelfs niet bij negatieve temperaturen.

De kopbuis van de SUPERCRAFT-hamers is gevuld met staalschroot. Dit betekent dat wanneer het slagoppervlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met vertraging volgt. Door de verminderde terugstoot wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt zeer krachtige slagen mogelijk. Bovendien is het werken met SUPERCRAFT-hamers minder belastend voor gewrichten en stiller dan gangbare stalen hamers.

De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele hickorysteel heeft een trillingsdempende werking. De steelbeschermingshuls voorkomt misslaan. Een veilige greep-kopverbinding wordt gegarandeerd door een aluminium wig en borgpen. Alle lasnaden zijn volledig robotgelast. Een extreem dichte en hoogwaardige lasverbinding tussen slagplaat en hamerkop voorkomt dat de vulling kan uittreden, ook bij maximale belasting. De resistente poedercoating beschermt tegen corrosie. Steel en slaginzetstukken zijn verwisselbaar. Deze uitvoering is verkrijgbaar in diameters D25mm, D30mm en D40mm.

Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen.

  • Aan één kant is een afgerond slaginzetstuk gemonteerd
  • Voorkomt beschadigingen en afdrukken
  • Geluidsarm en niet-belastend voor gewrichten.
  • Slaginzetstukken uit speciaal nylon met maximale stevigheid.
  • Volledig robotgelast.
  • Trillingsdempende, ergonomisch gevormde, zeer stabiele en gelakte hickorysteel.
  • Steelbescherminghuls voorkomt misslaan.
  • Steel en slaginzetstukken zijn verwisselbaar.
  • Verkrijgbaar in D25mm, D30mm en D40mm.

Toepassingsgebied

Loodgieterswerk, vouw- en buigwerkzaamheden, stoffeerder/zadelmaker, pendrijven

Dit artikel 3366.230 - SUPERCRAFT kunststof hamers met trillingsdempend, ergonomische en gelakte hickory steel en ronde inzetstukken / (Ø: 30 mm) is een variant van de artikelgroep SU­PER­CRAFT kunst­stof ha­mers met trillingsdempend, ergonomische en gelakte hickory steel en ronde inzetstukken (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Artikelnummer:
3366.230
SUPERCRAFT kunststof hamers
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Gewicht: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3366.230
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SUPERCRAFT Hamer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
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
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."