De kop van de SUPERCRAFT-voorslaghamer is gevuld met staalschroot. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Daarnaast is het werken met de SUPERCRAFT-hamer duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer dan werken met reguliere stalen hamers
De slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Zij bestaan uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gietplastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster, veerkrachtiger en versplinteren ze zelfs bij mintemperaturen niet
De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele Hickorysteel werkt trillingsdempend
Handvat beschermhuls voorkomt misslagen. Zeker van een veilige steel-kop-verbinding door de aluminiumwig en veiligheidspen. De stevige poederlakcoating beschermd tegen roest
De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar.
Verkrijgbaar in de maten D80mm met een totaalgewicht van 4410g, D100mm en een totaalgewicht van 7050g en D100mm met een totaalgewicht van 9300g
Productkenmerken:
Bekisting, hal constructies, staal constructies, beursbouw, beton bekisting, steigerbouw, tentenbouw, schuttingbouw, wiggen indrijven, richten, underhållsarbete, vastgelopen banden vervangen
Dit artikel 3366.081 - SUPERCRAFT-voorhamer met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep / (Ø: 80 mm, Gewicht: 4410 g) is een variant van de artikelgroep SUPERCRAFT-voorhamer met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep (EH 3366.)
Steel
Inzetten
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."