SU­PER­CRAFT-voor­ha­mer
met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep

EH 3366.

De kop van de SUPERCRAFT-voorslaghamer is gevuld met staalschroot. Dit zorgt ervoor, dat wanneer het slagvlak het werkstuk raakt, de schrootvulling met een vertraging volgt. Door de verminderde terugslag wordt de slagenergie optimaal benut. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Hierdoor zijn zeer krachtige slagen mogelijk. Daarnaast is het werken met de SUPERCRAFT-hamer duidelijk veiliger, ergonomischer en geluidsarmer dan werken met reguliere stalen hamers

De slaginzetten bieden uitstekende slageigenschappen en garanderen een maximale stevigheid met de hoogste levensduur. Zij bestaan uit een zeer zuiver materiaal. In vergelijking met gietplastic inzetstukken zijn ze daardoor wezenlijk slijtvaster, veerkrachtiger en versplinteren ze zelfs bij mintemperaturen niet

De ergonomisch gevormde, gelakte en zeer stabiele Hickorysteel werkt trillingsdempend

Handvat beschermhuls voorkomt misslagen. Zeker van een veilige steel-kop-verbinding door de aluminiumwig en veiligheidspen. De stevige poederlakcoating beschermd tegen roest

De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar.

Verkrijgbaar in de maten D80mm met een totaalgewicht van 4410g, D100mm en een totaalgewicht van 7050g en D100mm met een totaalgewicht van 9300g

Productkenmerken:

  • Terugslagvrij, voor zeer krachtige slagen
  • Geluidsarm en geschikt voor ergonomisch werken
  • Slaginzet van speciaal Nylon met maximale stevigheid
  • Trillingsdempend, ergonomisch gevormd, zeer stabiele en gelakte Hickory steel
  • De beschermhuls rondom de steel voorkomt misslagen
  • De steel en slaginzet zijn uitwisselbaar
  • Verkrijgbaar in de maten D80mm (totaalgewicht 4410g), D100mm (Totaalgewicht 7050g) en D100mm (Totaalgewicht 9300g)

Toepassingsgebied

Bekisting, hal constructies, staal constructies, beursbouw, beton bekisting, steigerbouw, tentenbouw, schuttingbouw, wiggen indrijven, richten, underhållsarbete, vastgelopen banden vervangen

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Artikelnummer:
3366.081
SUPERCRAFT-voorhamer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Gewicht: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
Artikelnummer:
3366.107
SUPERCRAFT-voorhamer
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Gewicht: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
Artikelnummer:
3366.110
SUPERCRAFT-voorhamer
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Gewicht: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaal

Steel

  • hickory 

Inzetten

  • Nylon, wit 
  • hard 
  • heel slijtvast
  • geen schilfers
  • geluidsdempend
  • Hoge slagkracht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3366. SUPERCRAFT-voorhamer – met trillingsreductie, ergonomisch en gelakt houten handgreep
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SUPERCRAFT Hamer
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montagehandleiding SUPERCRAFT inzetstukken
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."