3203.080 - SIMPLEX-inzet
TPE-mid, grijs 

De SIMPLEX-slaginzet TPE-mid is een Thermoplast Elastomeer en is met een hardheid van 90 Shore A een middelharde slaginzet (vergelijkbaar met de hardheid van rubbersamenstelling-inzetstuk Serie 3202). Dit blauwe inzetstuk laat in vergelijking met conventionele rubberen hamers geen ongewenste zwarte slijtage achter. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm

Productkenmerken:

  • SIMPLEX-slaginzet TPE-mid
  • Grijs
  • Middelhard
  • Slijtvast
  • Beschikbaar in de maten D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

T.b.v. kwetsbare materialen, land- en tuinbouw, zetten van natuursteen, gipsblokken zetten, meubelmontage, tegelen / tegels leggen, bestrating, metselwerkzaamheden en trap stellen, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Dit artikel 3203.080 - SIMPLEX-inzet TPE-mid, grijs  / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet TPE-mid, grijs  (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Artikelnummer:
3203.080
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Gewicht: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • TPE-mid, grijs 
  • vlekt niet
  • Medium hard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3203.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."