3201.080 - SIMPLEX-inzet
TPE-soft, blauw 

De SIMPLEX-slaginzet TPE-soft (Serie 3201) is een Thermoplast Elastomeer en met een hardheid van ca. 65 Shore A een van de zachtste inzetstukken in de SIMPLEX-Serie. Deze blauwe slaginzet is sterk dempend en daarmee voor zeer gevoelige werkzaamheden geschikt. Hij laat in vergelijking met conventionele rubberen hamers geen ongewenste slijtageresten na. Verkrijgbaar in de maten D30mm tot D80mm.

Productkenmerken:

  • SIMPLEX–slaginzet TPE-soft
  • Blauw
  • Zacht
  • Slijtvast
  • Sterk dempend
  • Het best geschikt voor gevoelige werkzaamheden
  • Beschikbaar in de maat D30mm tot D80mm

Toepassingsgebied

t.b.v. kwetsbare materialen (tegen beschadigen), land- en tuinbouw, tegelen / tegels leggen, zetten van natuursteen, meubelmontage, gipsblokken zetten, raam- en deur-montage, timmerwerkzaamheden

Dit artikel 3201.080 - SIMPLEX-inzet TPE-soft, blauw  / (Ø: 80 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX-inzet TPE-soft, blauw  (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Artikelnummer:
3201.080
SIMPLEX-inzet
  • Ø: 80 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Gewicht: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Inzet

  • TPE-soft, blauw 
  • vlekt niet
  • Zacht
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3201.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."