3208.030 - SIMPLEX 용 인써트
나일론, 흰색

약 쇼어 D73경도인 SIMPLEX 나일론 인써트(3208시리즈)는 초경질 인써트입니다. 이 흰색 폴리아미드 인써트는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

이 인써트는 D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다

제품 특징:

  • SIMPLEX 나일론 인써트
  • 흰색
  • 경질
  • 뛰어난 내마모성
  • 영하의 온도에서 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성
  • D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

가공물의 조정, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 몰드 공사, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 금속 판재 성형, 수리 및 유지보수 작업

이 폼목은 3208.030 - SIMPLEX 용 인써트 나일론, 흰색 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 나일론, 흰색 (EH 3208.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
26 g
제품 번호:
3208.030
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 무게: 26 g
  • GTIN: 4030618301172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3208.030
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts