3202.280 - SIMPLEX 용 인써트
합성 고무, 검정색, "스탠드-업"

약 쇼어 A95경도를 가진 SIMPLEX 합성 고무 인써트(3202시리즈)는 중질 인써트입니다. 내마모성, 충격 완화 및 무취성인, 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. Halder 베스트셀러인 합성 고무는 더욱 발전해왔습니다: 독창적인 형상을 자랑하는, “스탠드 업” 고무 인써트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 모든 D60mm 와 D80mm 사이즈 SIMPLEX 소프트-페이스 망치와 주문 및 결합이 가능합니다.

제품 특징:

  • Halder 베스트셀러의 추가 발전: “스탠드 업” 고무 인써트(3202.2)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줌.
  • SIMPLEX 합성 고무 인써트
  • 검은색
  • 중질
  • 충격완화
  • 무취성
  • 내마모성
  • D60mm 와 D80mm 사이즈로 제공됨

적용 범위

높은 타격 효과, 곧게 펴는 작업, 몰드 공사, 플랜트 건설, 조립, 수리 및 유지 보수 작업

이 폼목은 3202.280 - SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검정색, "스탠드-업" / (Ø: 80 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 용 인써트 합성 고무, 검정색, "스탠드-업" (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
제품 번호:
3202.280
SIMPLEX 용 인써트
  • Ø: 80 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 무게: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3202.280
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX inserts