SECURAL망치의 인써트(3511시리즈)는 약 쇼어 D60경도의 중질 인써트입니다. 직사각형 형태는 SECURAL을 모서리와 가장자리 작업에 대한 진정한 스페셜리스트로 만듭니다. 폴리우레탄으로 만들어진 이 노란색 인써트는 교체 가능하고, 내마모성과 충격 완화가 뛰어납니다. 이 인써트는 두가지 사이즈로 제공됩니다: 30 x 40mm와 35 x 45 mm.
제품 특징:
이 폼목은 3511.040 - 쎄큐랄 인써트 / (길이 x 넓이: 30 mm x 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 쎄큐랄 인써트 (EH 3511.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.