망치의 헤드부분과 핸들은 특허 등록되어 있는 고무로 연결
되어 있으며, 이는 반동을 최소화하고 소음을 줄여줍니다.
또한 최대의 타격효과를 전달할 수 있도록 설계되어 있으
며, 핸들 부위의 고무코팅은 작업물의 파손을 방지합니다.
자동차 조립과 수리 작업, 조절과 밸런싱 작업, 가공물 연결과 수리 그리고 유지보수 작업, 차체 작업, 판금 작업, 가구 조립, 창문과 문 설치, 목수 작업, 승용차 및 트럭의 수리 및 조립, 리 및 유지보수 작업
이 폼목은 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 DIN 1041에 따름 / (설명: MAXXCRAFT 1000) 품목 그룹의 한 버전입니다 MAXXCRAFT 망치 DIN 1041에 따름 (EH 3666.)
망치 머리