22540.0382 - 나사 핀
DIN 6332 돌출부가 있는 형

무두 스크류는 추력 지점을 통해 힘을 직접 전달할 수 있는 클램핑 나사이다. 스틸 버전의 추력 지점의 압력 표면은 경화처리되어 있다.

민감한 표면을 클램핑하기 위해서 스러스트 패드 EH 22560. (DIN 6311 과 낮은 버전) 가 추력 지점에 부착될 수 있다. 스러스트 패드의 스냅링은 무두 스크류와 스러스트 패드를 손으로 분리할 수 있게 한다.

추력 지점이 있는 무두스크류는 추력 지점의 추가 반경 "r" (DIN 6332에 비해 최적화) 은 스러스트 패드의 조립을 더욱 쉽게 한다. 

무두 스크류의 추력지점 직경은 나사산의 코어 직경보다 작기 때문에 핀 쪽에서도 나사로 조일 수 있다.

이 폼목은 22540.0382 - 나사 핀 DIN 6332 돌출부가 있는 형 / 육각홈(IS) (d1: M8, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 무두 스크류 DIN 6332 돌출부가 있는 형 (EH 22540.)

버전
재질
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
육각홈(IS)
재질:
스틸, 흑색처리, 재질 5.8, 돌출부 경화처리
그림:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22540.0382
문서
나사 핀
  • 육각홈(IS) – 그림 2, 스틸
  • 시스템: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 17 g
나사 핀

재질

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8, 돌출부 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22540.0382
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.