고정 팔레트 혹은 원형 위치 홀이 있는 팔레트에 픽스쳐나 클램핑 부품의 위치를 결정하기 위해 사용.
슬롯과 홀에 삽입해서 사용할 수 있다.
이 폼목은 23110.0118 - 고정 슬롯 테넌 원형장치가 있는 형 / (머신의 T-슬롯 사이즈 b h6: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고정 슬롯 테넌 원형장치가 있는 형 (EH 23110.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers