소켓 헤드 나사를 조이면 두 개의 클램핑 척이 바깥쪽으로 이동하고 가공물에 닿은 뒤 압력을 가하게 됩니다
테이퍼 클램핑 부품의 스트로크 = M8 +/- 0.5mm, M12 = +/- 1mm.
이 폼목은 23250.0514 - 테이퍼 클램핑 유닛 조임 스크류 나사산, M12 / 클램핑 죠오, 널링 면과 나사 고정용 홀 () 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 클램핑 유닛 조임 스크류 나사산, M12 (EH 23250. )
몸체
나사
스프링
클램핑 죠오