1586.250 - 측면 스톱퍼

그림
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
그림:
1
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
32 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
제품 번호:
1586.250
문서
측면 스톱퍼
  • 그림 1
  • d1: M6
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: ~ 7 mm
  • 무게: 110 g
측면 스톱퍼

재질

  • 스틸

조립

스톱퍼는 클램핑 바의 양쪽 면에 고정한다.

자석 버전 - 그림 2 :

스톱퍼는 별도의 공구를 필요로 하지 않는 시스템으로 인해서 가공 전 빠르고 쉽게 제거가 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.250
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성