23270.0212 - 편심 클램핑 와셔

편심 클램프 와셔는 원재료의 클램핑에 특히 적합하다. 예 : 잘려나간 단면, 주물, 주철 부품 및 단조.

이 폼목은 23270.0212 - 편심 클램핑 와셔 / (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램핑 와셔 (EH 23270.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
17,8 kN
제품 번호:
23270.0212
문서
편심 클램핑 와셔
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 17,8 kN
  • 조임 토크 최대: 88 Nm
  • 무게: 41 g
편심 클램핑 와셔

재질

편심 스크류

  • 스틸

몸체

  • 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23270.0212