23290.0100 - 클램핑 클로

클램핑 클로우(claws)는 클램핑 척과 픽스쳐 설치를 위해 제작 되었다. 카운터 보어나 나사 홀은 설치를 위해서만 사용된다. 클램핑 클로의 날카로운 모서리는 가공물에 고정되므로, 고정된 상태에서 수평 혹은 횡 이동을 피한다.

스톱 부품은 가공물의 위치 결정에 사용된다.

이 폼목은 23290.0100 - 클램핑 클로 / 클램핑 클로, 원형 () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 클로 (EH 23290.)

버전
그림
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 클로, 원형
그림:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
제품 번호:
23290.0100
문서
클램핑 클로
  • 클램핑 클로, 원형 – 그림 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 20 g
클램핑 클로

재질

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23290.0100