이 조는 클램핑 바이스 EH 23231.용 액세서리입니다.
이 폼목은 23231.0032 - 교체 가능한 죠오 바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과 / 교체 가능한 죠오, 홈이 있는 형 표면-경화처리 스틸 (기본 : 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 교체 가능한 죠오 바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과 (EH 23231.)
죠오
체결 나사 포함 배송
베이스 써포트(그림 1) 은 클램핑 바이스에 고정하며, 일반적으로 스크류와 함께 배송된다. 교체 가능한 죠오 - 2개의 영구 자석으로 고정 - 는 수작업으로 교체하거나 삽입 할 수 있다.
조립 / 분해 설명 :
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers