소켓 헤드 나사를 돌려주면 두 개의 클램핑 척 부분이 바깥쪽으로 밀려 가공물의 정지 점에서 압력을 가할 수 있다.
이 폼목은 23251.0012 - 더블 엣지 클램프 / (b1: 37,3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 더블 엣지 클램프 (EH 23251.)
몸체
테이퍼
나사
나사 또는 T-너트를 이용해 수직, 수평 멀티 클램핑 시스템의 구현 및 설치가 가능하다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers