클램핑 효과는 변경되지 않고 모든 각도 위치에서 자동 잠금됩니다.
이 폼목은 23410.0220 - 편심 클램핑 모듈 샤프트 로케이션 있음 / (d1: 30 mm, d2 H9: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 클램핑 모듈 샤프트 로케이션 있음 (EH 23410.)
기어 레버 핸들 EH 24350. 과 연결하여 사용 가능.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers