클램핑 핀 위치 지정을 위한 위치 지정 부싱 핀을 적용하고자 하는 물체에 장착됩니다.
이 폼목은 23111.0768 - 위치 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용, 압입용 / (d1 F6: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 포지셔닝 클램핑 핀 용, 압입용 (EH 23111.)
포지셔닝 클램핑 핀 용 압입식 위치 부싱은 머신 테이블 혹은 베이스 플레이트에 가벼운 압력으로 삽입 설치.